Catalog navigation
代码
CAD模型选择
交货国家
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
10 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
Höhe
10.30 mm
Breite
mm
Tiefe
8.50 mm
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
相关附件
    没有相关可用设备
Preview - Generation
预览
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

产品供应商所在地
选择一个国家/地区查看当地办事处